Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
Maintien sûr de la trajectoire des chaînes porte-câbles avec une nouvelle goulotte de guidage légère en polymère25-08-2015
Les goulottes de guidage, souvent réalisées en aluminium ou en acier, assurent le déplacement optimal des chaînes porte-câbles sur les applications glissantes, et donc sur les courses longues, garantissant ainsi une longue durée de vie à ces chaînes. Le nouveau système guidelite plus d’igus est une goulotte entièrement en polymère et facile à monter. Ses différents composants en polymères hautes performances résistants à l’abrasion sont très vite emboîtés les uns dans les autres sans outil, grâce à un système de blocage mis au point à cet usage. Le faible poids des pièces en polymère rend l’installation encore plus facile et constitue un avantage évident partout où des solutions légères sont requises. Le joint de dilatation spécial prévu dans un raccord sur deux des éléments de la goulotte offre une flexibilité supplémentaire, notamment en présence de grandes variations de température. De ce fait, le produit est parfaitement adapté aux applications en extérieur. |