Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
一站購足最方便:igus全裝配拖鏈系統15-03-2017
igus提供用於專為動態應用研發,可靠、經測試的拖鏈和耐彎曲電纜,以及客製化的完整系統。它們特別適用於長行程和多軸系統,不僅節省加工和裝配的時間,客戶還可以預先控制成本。所有配件都是在業界最大的 igus 易格斯測試實驗室內開發和測試的。透過全裝配拖鏈,我們能夠為客戶提供一站購足、完整可靠的全裝配系統,全系列耐彎曲電纜更領先業界提供 36 個月保固服務。同時,透過 igus 易格斯全裝配拖鏈系統,可減少高達75%供應商和訂單數量,並降低了庫存和處理成本。 一張訂單、一張發票、一次出貨 igus 專案經理將為您的客製化全裝配拖鏈系統提供全方位的服務。加工、出貨狀態、裝配流程和服務與產品本身一樣重要。在占地 3000 平方公尺的 igus 全裝配拖鏈組裝工廠,專業的裝配工程師透過先進的生產技術製造全裝配拖鏈,生產範圍包含從簡單到複雜的系統、特製的電纜、管線、接頭、內部分隔、安裝架和其他配件。igus 易格斯全裝配拖鏈產品經理 Christian Stremlau 表示:“我們正在將手動作業自動化, 因為產量、品質和價格都變得更加重要。”根據客製化程度,客戶可以在裝配拖鏈基本型到裝配拖鏈全配型之間作選擇。客戶還可以選擇帶金屬鈑金的即裝即用的多軸系統,透過此系統可最佳化連接介面(裝配拖鏈標準加強型)。 我們提供廣泛的全裝配電纜系列,涵蓋超過 4000 種不同的耐彎曲驅動電纜和七種等級。Stremlau 補充道:“全裝配電纜(含接頭)以mm精度按所需長度客製,這在業界很常見。但 igus 易格斯無最小訂購量、每筆訂單剪裁10次內不收取額外費用。”為進一步節省成本並方便客戶,igus 提供即時交貨和裝配全裝配拖鏈系統的服務(裝配拖鏈全配型)。名為“全裝配拖鏈裝配架”的精確裝配架確保在現場安全、快速地安裝拖鏈,讓產品在機台上上隨插即用並立即上線生產。對於產品和服務,每個產品只會產生一個訂單號。igus 在全球十二家工廠製造裝配拖鏈並在一至十天的保證期限內出貨。 您可以透過以下影片深入瞭解 igus 易格斯的全裝配拖鏈系統:http://www.igus.de/readychain_Konfektionierung |